Termékek közzététele
Bahia Quartz Countertop
Bahia Quartz Countertop
Bahia Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Bahia Quartz Countertop

    Bahia is inspired by the contrasting light and dark elements from deep under the millennium-forming geological layers. The product is the embodiment of the beauty and mysterious power of deep-down sediment movements. The release of Bahia is even more meaningful as this is the first time the impressive and trend-setting “Big Chunk” design has been featured in a product by VICOSTONE

    Specifikáció
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbahia-quartz-countertop
    • TermékcsaládExotic Collection
    • TermékcsoportBahia BQ8883
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-16
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)65
    • Szélesség (hüvelyk)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagQuartz
    • Tervezés helyeVietnam
    • Gyártás helyeVietnam
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEC010182
    • ETIM-névNatural stone tile
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 névQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass szám23-21 19 15
    • OmniClass névSpecialty Casework