Termékek közzététele
Belgium Blue Quartz Countertop
Belgium Blue Quartz Countertop
Belgium Blue Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Belgium Blue Quartz Countertop

    Inspired by natural limestone, Vicostone Belgium Blue is perfect in high-end flooring applications thanks to its dark tone and thin veins throughout the slab.
    Specifikáció
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2cm (3/4")

      3cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

      Brushed

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbelgium-blue-quartz-countertop
    • TermékcsaládClassic Collection
    • TermékcsoportBelgium Blue BQ2102
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-16
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)65
    • Szélesség (hüvelyk)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagQuartz
    • Tervezés helyeVietnam
    • Gyártás helyeVietnam
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEC010182
    • ETIM-névNatural stone tile
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 névQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass szám23-21 19 15
    • OmniClass névSpecialty Casework