Termékek közzététele
Beryl Quartz Countertop
Beryl Quartz Countertop
Beryl Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Beryl Quartz Countertop

    A part of the Above the Cloud collection, Beryl is inspired by the soft gray clouds tinged with pale blue just before sunrise. Its delicate hues and flowing veins capture the peaceful beauty of dawn, evoking a feeling of tranquility and an aspiration of creation.

    Specifikáció
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóberyl-quartz-countertop
    • TermékcsaládExotic Collection
    • TermékcsoportBeryl BQ6984
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-16
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)65
    • Szélesség (hüvelyk)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagQuartz
    • Tervezés helyeVietnam
    • Gyártás helyeVietnam
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEC010182
    • ETIM-névNatural stone tile
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 névQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass szám23-21 19 15
    • OmniClass névSpecialty Casework