Termékek közzététele
Borghini Quartz Countertop - Special Order
Borghini Quartz Countertop - Special Order
Borghini Quartz Countertop - Special Order
    Vicostone USA

    Borghini Quartz Countertop - Special Order

    Inspired by Calacatta Borghini, a specific type of the famous Calacatta marble, Vicostone Borghini is designed with massive stream veins throughout the slab. The bold movement from the veins is textured with warm tones and lightly colored transitions.
    Specifikáció
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2cm (3/4")

      3cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóborghini-quartz-countertop
    • TermékcsaládExotic Collection
    • TermékcsoportBorghini BQ8670
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-16
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)65
    • Szélesség (hüvelyk)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagQuartz
    • Tervezés helyeVietnam
    • Gyártás helyeVietnam
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEC010182
    • ETIM-névNatural stone tile
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 névQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass szám23-21 19 15
    • OmniClass névSpecialty Casework