Termékek közzététele
Calacatta Caldia Quartz Countertop
Calacatta Caldia Quartz Countertop
Calacatta Caldia Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Calacatta Caldia Quartz Countertop

    Vicostone Caldia is inspired by natural Calacatta with thick soft veins in layers that dance across the whole slab creating a subtle contrast and depth. The thin, golden veins add a delicate warmth, making the product trendy and versatile with a timeless dimensional look.
    Specifikáció
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócalacatta-caldia-quartz-countertop
    • TermékcsaládExotic Collection
    • TermékcsoportCalacatta Caldia BQ8926
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-16
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)65
    • Szélesség (hüvelyk)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagQuartz
    • Tervezés helyeVietnam
    • Gyártás helyeVietnam
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEC010182
    • ETIM-névNatural stone tile
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 névQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass szám23-21 19 15
    • OmniClass névSpecialty Casework