Termékek közzététele
Alaska Black Quartz Countertop
Alaska Black Quartz Countertop
Alaska Black Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Alaska Black Quartz Countertop

    Inspired by granite’s natural charm, Vicostone Alaska Black reinterprets the wild and free elements of the stone with a white, gray and black color palette.

    Specifikáció
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      THICKNESS OPTIONS

      2cm (3/4")

      3cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócold-spring-quartz-countertop
    • TermékcsaládNatural Collection
    • TermékcsoportAlaska Black BQ9441
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)56
    • Szélesség (hüvelyk)119
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagQuartz
    • Tervezés helyeVietnam
    • Gyártás helyeVietnam
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEC010182
    • ETIM-névNatural stone tile
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 névQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass szám23-21 19 15
    • OmniClass névSpecialty Casework