Termékek közzététele
Botticino Quartz Countertop - Special Order
Vicostone USA

Botticino Quartz Countertop - Special Order

This design combines quartz and sand grains mixed with sandblasting effects that fits most modern and industrial styles.
Specifikáció
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119" x 56")

    THICKNESS OPTIONS

    12mm (1/2”)20mm (3/4”)30mm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    HonedPolished
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóemerald-quartz-countertop
  • TermékcsaládClassic Collection
  • TermékcsoportBotticino BS170
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-16
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)65
  • Szélesség (hüvelyk)130
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagQuartz
  • Tervezés helyeVietnam
  • Gyártás helyeVietnam
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
  • IFC besorolásFedés
  • ETIM-kódEC010182
  • ETIM-névNatural stone tile
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 leírásCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 névQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass szám23-21 19 15
  • OmniClass névSpecialty Casework