Termékek közzététele
Café Gris Quartz Countertop - Special Order
Vicostone USA

Café Gris Quartz Countertop - Special Order

Inspired by the Spanish Emparador natural stone, Vicostone Grey Emparador features warm gray marbling with added white veins and sand flecks for a beautiful and elegant look.
Specifikáció
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    1,2 cm (1/2 ")2cm (3/4 ")3 cm (1 1/6 ")

    FINISH TYPES

    Polished
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógrey-emperador-quartz-countertop
  • TermékcsaládNatural Collection
  • TermékcsoportCafé Gris BQ8712
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-16
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)65
  • Szélesség (hüvelyk)130
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagQuartz
  • Tervezés helyeVietnam
  • Gyártás helyeVietnam
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
  • IFC besorolásFedés
  • ETIM-kódEC010182
  • ETIM-névNatural stone tile
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 leírásCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 névQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass szám23-21 19 15
  • OmniClass névSpecialty Casework