Termékek közzététele
Halila Quartz Countertop - Special Order
Vicostone USA

Halila Quartz Countertop - Special Order

BQ3600 Halila draws inspiration from majestic limestone mountains, featuring a neutral beige tone that exudes calm and timeless beauty. Its soft, natural look evokes the layered textures of weathered stone.
Specifikáció
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhalila-quartz-countertop
  • TermékcsaládClassic Collection
  • TermékcsoportHalila BQ3600
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-05-06
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)65
  • Szélesség (hüvelyk)130
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagQuartz
  • Tervezés helyeVietnam
  • Gyártás helyeVietnam
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
  • IFC besorolásFedés
  • ETIM-kódEC010182
  • ETIM-névNatural stone tile
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 leírásCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 névQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass szám23-21 19 15
  • OmniClass névSpecialty Casework