Termékek közzététele
Michelangelo Quartz Countertop
Michelangelo Quartz Countertop
Michelangelo Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Michelangelo Quartz Countertop

    Inspired by natural Calacatta marble, Vicostone launched its Calacatta design at the Marmomacc exhibition in 2011. The design was the first engineered stone in the world to accurately capture Calacatta marble’s natural beauty in a high-grade quartz slab. The trendsetting stone features strong veins reminiscent of the millennia-old magma streams that occur in natural Calacatta marble.
    Specifikáció
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómichelangelo-quartz-countertop
    • TermékcsaládExotic Collection
    • TermékcsoportMichelangelo BQ8836
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-16
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)65
    • Szélesség (hüvelyk)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagQuartz
    • Tervezés helyeVietnam
    • Gyártás helyeVietnam
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEC010182
    • ETIM-névNatural stone tile
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 névQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass szám23-21 19 15
    • OmniClass névSpecialty Casework