Termékek közzététele
Nashville Quartz Countertop - Special order
Vicostone USA

Nashville Quartz Countertop - Special order

Inspired by the thrill and awe of reaching higher above the cloud, Nashville captures the dynamic energy and expansive views of ascending into the sky. With its vibrant patterns and striking depth to bring the exhilarating spirit of lofty heights into space.
Specifikáció
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítónashville-quartz-countertop
  • TermékcsaládNatural Collection
  • TermékcsoportNashville BQ6718
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-05-06
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)65
  • Szélesség (hüvelyk)130
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagQuartz
  • Tervezés helyeVietnam
  • Gyártás helyeVietnam
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
  • IFC besorolásFedés
  • ETIM-kódEC010182
  • ETIM-névNatural stone tile
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 leírásCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 névQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass szám23-21 19 15
  • OmniClass névSpecialty Casework