Termékek közzététele
Polaris Quartz Countertop
Polaris Quartz Countertop
Polaris Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Polaris Quartz Countertop

    Polaris transports you to tranquil glacial lake in the middle of winter. Meshed veins like light cracks in the glacial lake surface
    Specifikáció
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópolaris-quartz-countertop
    • TermékcsaládNatural Collection
    • TermékcsoportPolaris BQ2612
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-05-06
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)65
    • Szélesség (hüvelyk)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagQuartz
    • Tervezés helyeVietnam
    • Gyártás helyeVietnam
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEC010182
    • ETIM-névNatural stone tile
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 névQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass szám23-21 19 15
    • OmniClass névSpecialty Casework