Termékek közzététele
Stellar Quartz Countertop
Stellar Quartz Countertop
Stellar Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Stellar Quartz Countertop

    This design combines quartz and sand grains mixed with sandblasting effects that fits most modern and industrial styles.
    Specifikáció
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4")

      3 cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstellar-quartz-countertop
    • TermékcsaládClassic Collection
    • TermékcsoportStellar BS390
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-16
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)65
    • Szélesség (hüvelyk)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagQuartz
    • Tervezés helyeVietnam
    • Gyártás helyeVietnam
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEC010182
    • ETIM-névNatural stone tile
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 névQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass szám23-21 19 15
    • OmniClass névSpecialty Casework