Termékek közzététele
Uliano Quartz Countertop
Uliano Quartz Countertop
Uliano Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Uliano Quartz Countertop

    Vicostone Uliano is inspired by natural marble stone with many thin, soft veins fading in and out of the surface. The design’s thin white veins contrast nicely with on a dark gray background.
    Specifikáció
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóuliano-quartz-countertop
    • TermékcsaládNatural Collection
    • TermékcsoportUliano BQ8806
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-16
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)65
    • Szélesség (hüvelyk)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagQuartz
    • Tervezés helyeVietnam
    • Gyártás helyeVietnam
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEC010182
    • ETIM-névNatural stone tile
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 névQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass szám23-21 19 15
    • OmniClass névSpecialty Casework

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Anguilla
    Antigua és Barbuda
    Aruba
    Bahama-szigetek
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Brit Virgin-szigetek
    Caribbean Netherlands
    Costa Rica
    Curaçao
    Dominikai Közösség
    Dominikai Köztársaság
    Egyesült Államok
    El Salvador
    Grenada
    Grönland
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Kajmán-szigetek
    Kanada
    Kuba
    Martinique
    Mexikó
    Montserrat
    Nicaragua
    Panamaváros
    Puerto Rico
    Saint Kitts és Nevis
    Saint Lucia
    Saint Pierre és Miquelon
    Saint Vincent és a Grenadine-szigetek
    Saint-Barthélemy
    Saint-Martin
    Sint Maarten
    Trinidad és Tobago
    Turks- és Caicos-szigetek
    Virgin-szigetek