Termékek közzététele
Vitoria Regia Quartz Countertop
Vitoria Regia Quartz Countertop
Vitoria Regia Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Vitoria Regia Quartz Countertop

    Inspired by natural quartzite and the rain forest, Vitoria Regia white vein flows over a soft sage green background. The array of tones creates a delicate contrast while still maintaining the depth of quartzite with smooth transition layers.
    Specifikáció
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvitoria-regia-quartz-countertop
    • TermékcsaládExotic Collection
    • TermékcsoportVitoria Regia BQ6716
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-16
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)65
    • Szélesség (hüvelyk)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagQuartz
    • Tervezés helyeVietnam
    • Gyártás helyeVietnam
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEC010182
    • ETIM-névNatural stone tile
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 névQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass szám23-21 19 15
    • OmniClass névSpecialty Casework