Termékek közzététele
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
    Videotec

    Explosion-proof Full HD PTZ camera with Delux technology - MPX DELUX

    MAXIMUS MPX DELUX is an explosion-proof FULL HD PTZ camera which integrates new imaging and encoding technology for outdoor video surveillance, allowing recordings to be produced with incredibly bright and vivid colours both by day and by night. This camera is ideal for efficient video surveillance and control of processes in critical environments where the atmosphere is potentially explosive due to the presence of inflammable gases or dust, typical of the Oil&Gas, marine or industrial sectors.
    Specifikáció
    • AISI 316L stainless steel construction Passivated and electropolished external surfaces Dynamic positioning control system
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómpx-delux
    • TermékcsaládMaximus
    • TermékcsoportEx-proof PTZ cameras
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-07-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)398
    • Szélesség (mm)336
    • Mélység (mm)232
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)27
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
    • IFC besorolásRiasztó
    • ETIM-kódEC001527
    • ETIM-névVideo surveillance system
    • UNSPSC névSecurity cameras
    • UNSPSC kód46171610
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_86_80
    • Uniclass 2015 leírásSurvey cameras
    • CSI MasterFormat 2014 kód28 23 00
    • CSI MasterFormat 2014 névVideo Surveillance
    • OmniClass szám23-37 15 11
    • OmniClass névCameras
    • CSI UniFormat II kódD5030
    • CSI Uniformat II névCommunications & Security