Termékek közzététele
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood
    VillaFönster

    Villa Original - Sliding door, double - Painted wood

    Double lft-and-slide sliding section, a reliable, safe and proven function. Double energy glazing and a frame made of finger-jointed, knot-free, impregnated and painted pine.

    Specifikáció
      • Frame: Finger-jointed knot-free impregnated pine
        Common profile on internal frame and sash
      • Colour: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Glass: 3-glass double energy + argon + warm edge (white)
      • U-Value: 1.1
      • G-Value: 53%
      • LT-Value: 74%
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm
      • Frame depth: 184 mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20mm
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósliding-door-double-wood
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-07-31
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)184
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLettország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 14 73
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Wood Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Európa
    Svédország