Termékek közzététele
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    • Adjustable roller shutter model to fit in all design
    • High Quality with affordable price,
    • Thailand Made Qualified
    • ISO 9001 : 2015 Qualified
    • Automatic System
    • Worldwide shipment  


    Specifikáció
    • https://www.flipsnack.com/Viriyalohakij/viriyalohakij-catalog-2021.html
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóViriyalohakij_Rolling_Shutters_Stainless_Single_VSL-D23
    • TermékcsaládShutters Doors
    • TermékcsoportStainless Rolling Shutters
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)8000
    • Szélesség (mm)10500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    • Nettó tömeg (kg)7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Shutters

    Termék elérhetősége

    Ázsia