Termékek közzététele
WC Seat & Cover - Duroplast - Soft Closing - Top Fixing - Quick Release - Memoria Series - VitrA
WC Seat & Cover - Duroplast - Soft Closing - Top Fixing - Quick Release - Memoria Series - VitrA
WC Seat & Cover - Duroplast - Soft Closing - Top Fixing - Quick Release - Memoria Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Seat & Cover - Duroplast - Soft Closing - Top Fixing - Quick Release - Memoria Series - VitrA

    WC Seat & Cover - Duroplast - Soft Closing - Top Fixing - Quick Release - Memoria Series - VitrA

    Product code: 106-003-009

    106-003R009

    106-001-009

    106-001R009

    106-083-009

    106-083R009

    106-020-009

    106-020R009

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító106
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportWC Seat&Cover
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)420
    • Mélység (mm)465
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)3.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011196
    • ETIM-névToilet seat
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 19 17
    • OmniClass névWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia