Termékek közzététele
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Right - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Right - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Right - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Right - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Right - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Right - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Right - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Right - VitrA

    Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Right - VitrA

    Colours : High Gloss White, Golden Cherry, Walnut, Oak, Golden Oak, Blackwood

    Product Code : 56983 - 56981 - 57082 - 56982 - 56985 - 65547 - 65548

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító56983-56981-57082-56982-56985-65547-65548
    • TermékcsaládBathroom Furniture
    • TermékcsoportMirrors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010550
    • ETIM-névMirror
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia