Termékek közzététele
V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L
V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L
V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L
V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L
V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L
V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L
    VitrA Bathrooms

    V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L

    V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6

    Product code: 732-5800-01

    Specifikáció
    • V-Fix Core Concealed Cistern

      12 cm, For Dry-Wall Application, For Wall-Hung Toilets, 112 cm 3-6 L


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító732-5800-01
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportCisterns
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1120
    • Szélesség (mm)480
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)11.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia