Termékek közzététele
Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA
Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA
Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA
Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA
Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA
Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA
Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA

    Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA

    Product code: 7354B003-0156

    Product code: 7354B021-0156

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító7354
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportPedestal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)235
    • Szélesség (mm)295
    • Mélység (mm)340
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)8.48
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC002454
    • ETIM-névPedestal for installation column
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 leírásPedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia