Termékek közzététele
 V-Care 3 Base Smart FS WC
VitrA Bathrooms

V-Care 3 Base Smart FS WC

V-Care 3 Base Smart FS WCVortex, BTW, universal outlet, Cleanwith bidet , white, 60 cm

Product code: 7757B403-6377

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7757B403-6377
  • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
  • TermékcsoportWC Pans
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-08-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)380
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
  • Nettó tömeg (kg)38.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011289
  • ETIM-névToilet closet
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Compartments
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia