Termékek közzététele
Basin Mixer - Countertop - With PopUp - Istanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Countertop - With PopUp - Istanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Countertop - With PopUp - Istanbul Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Basin Mixer - Countertop - With PopUp - Istanbul Series - VitrA

    Basin Mixer - Countertop - With PopUp - Istanbul Series - VitrA

    Chrome

    Product code: A41800

    Specifikáció

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA41800
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportFaucets - Basin Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)125
    • Mélység (mm)205
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)3.25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 11 19
    • OmniClass névFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia