Termékek közzététele
Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Built-In Bath/Shower Mixer - Exposed Part - Minibox

    Installation Type  -  Built-in

    Product code: A42620

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA42620
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)109
    • Szélesség (mm)170
    • Mélység (mm)195
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)0.72
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017640
    • ETIM-névSanitary showers
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 leírásBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 11 19
    • OmniClass névFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia