Termékek közzététele
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
    VitrA Bathrooms

    Prime Round Shower System

    Prime R 300 B Shower System, Chrome

    Product Code:A47313

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA47313
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1066
    • Szélesség (mm)410
    • Mélység (mm)369
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017640
    • ETIM-névSanitary showers
    • Uniclass 2015 kódAc_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowering
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 15 11
    • OmniClass névBath Shower Units

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia