Termékek közzététele
Cisterns - Toilet Cisterns - VitrA
Cisterns - Toilet Cisterns - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Cisterns - Toilet Cisterns - VitrA

    Cisterns - Toilet Cisterns - VitrA

    Product code: 4221-003-0107

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCisterns-ToiletCisterns-Vitra-4221-003-0107
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportCisterns
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)365
    • Szélesség (mm)375
    • Mélység (mm)175
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)12.84
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC012152
    • ETIM-névToilet shower
    • UNSPSC névToilet tanks
    • UNSPSC kód30181515
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia