Termékek közzététele
Grab Bar - Hinged Arm Grab Rail - Other Series - VitrA
Grab Bar - Hinged Arm Grab Rail - Other Series - VitrA
Grab Bar - Hinged Arm Grab Rail - Other Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Grab Bar - Hinged Arm Grab Rail - Other Series - VitrA

    Grab Bar - Hinged Arm Grab Rail - Other Series - VitrA

    Different solutions for different needs! VitrA products designed for special needs brings rational recommendations to the bathroom. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars.

    Product code: 320-3014

    Specifikáció
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGrabBar-HingedArmGrabRail-Vitra-OtherSeries-320-3014
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportOlder and Special Needs Products - Grab Bar
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)300
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)3.498
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011028
    • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 leírásSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 15 17 21
    • OmniClass névBathtub Grab Bars
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia