Termékek közzététele
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA

    Roll Holder - Double - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options.

    Colours: Gold - Chrome - White - Black

    Product code: A48016

    Specifikáció
    • Roll Holder - Double -  with shelf

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRollHolder-Vitra-istanbulSeries-A48016
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportAccessory
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)132
    • Szélesség (mm)345
    • Mélység (mm)133
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)2.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010553
    • ETIM-névToilet roll holder
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 leírásToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 21
    • OmniClass névToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia