Termékek közzététele
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA

    Tall Unit - 55cm - Left&Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA

    Colours : Matte Anthracite, Matte White, Matte Cream

    Product code: 60863 - 60864 - 60865 - 60866 - 60867 - 60868

    Specifikáció
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTallUnit-55cm-CleaningEquipmentsTallUnit-Vitra-SentoSeries-60863-60864-60865-60866-60867-60868
    • TermékcsaládBathroom Furniture
    • TermékcsoportTall Unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1595
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)60
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEC011381
    • ETIM-névBathroom furniture set
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia