Termékek közzététele
Wash Basin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA
Wash Basin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Wash Basin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Product code: 7068B003-0001

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWashBasin-60cm-OneTapHole-WithOverflowHole-Vitra-integraSeries_7068B003-0001
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportWashBasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)195
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)470
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)18.546
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia