Termékek közzététele
Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA

    S20 Special Needs Basin, 65cm

    Different solutions for different needs! VitrA S20 series products designed for the specific needs brings rational suggestions to washbasin. Wheel chair can approach easily to custom-designed washbasin.. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars.

    Product code: 5291B0030001

    Specifikáció
    • Special Needs Basin

      Accessible

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWashBasin-Accessible-Vitra_S20Series_5291B0030001
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportWashBasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)650
    • Mélység (mm)560
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)19.316
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia