Termékek közzététele
Wash Basin - Wall Mounted - 60cm - Narrow Basin - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA
Wash Basin - Wall Mounted - 60cm - Narrow Basin - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - Wall Mounted - 60cm - Narrow Basin - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Wash Basin - Wall Mounted - 60cm - Narrow Basin - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Product code: 7088L003-0001

    Specifikáció
    • Without Tap Hole

      With Tap Hole

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWashBasin-WallMounted-60cm-NarrowBasin-WithOverflowHole-Vitra-integraSeries_7088L003-0001
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportWashBasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)360
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)14.686
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia