Termékek közzététele
Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA
Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA

    Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA

    Colours: Chrome, Gold

    Product code: A48048

    Specifikáció
    • Standard
      Floor Mounted

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWCBrushHolder-Vitra-istanbulSeries-A48048
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportAccessories - WC Brush Holder
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)418
    • Szélesség (mm)270
    • Mélység (mm)188
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)4.13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 leírásToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia