Termékek közzététele
WC Pan - 62cm - Back To Wall - Close Coupled WCPan With Universal Outlet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA
WC Pan - 62cm - Back To Wall - Close Coupled WCPan With Universal Outlet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - 62cm - Back To Wall - Close Coupled WCPan With Universal Outlet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA

    WC Pan - 62cm - Back To Wall - Close Coupled WCPan With Universal Outlet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA

    S20 series provide quality, durability and aesthetic value in reasonable condition. Ceramic and complementary products in the series that are creating reassuring option. S20 series washbasins with different sizes and characteristics at your service with practical solutions to public areas as the individual use.

    Product code: 5512L003-0092

    Specifikáció
    • These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWCPan-62cm-BackToWall-CloseCoupledWCPanWithUniversalOutlet-FloorMounted-Vitra_S20Series_5512L003-0092
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportWC Pans
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)615
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)35.06
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 leírásToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia