Termékek közzététele
WC Pan - 75cm - Floor Mounted - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - 75cm - Floor Mounted - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - 75cm - Floor Mounted - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - 75cm - Floor Mounted - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA


    Product code: 5816B003-0087

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWCPan-75cm-FloorMounted-SpecialNeeds-Vitra-ConformaSeries_5816B003-0087
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportWC Pans
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)355
    • Mélység (mm)750
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)43.497
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC000776
    • ETIM-névPan
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia