Termékek közzététele
WC Pan - Floor Mounted - 57cm - Without Bidet Pipe - Nest Series - VitrA
WC Pan - Floor Mounted - 57cm - Without Bidet Pipe - Nest Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - Floor Mounted - 57cm - Without Bidet Pipe - Nest Series - VitrA

    WC Pan - Floor Mounted - 57cm - Without Bidet Pipe - Nest Series - VitrA

    WC pan design that complements the Nest series. Water-saving WC pan is ideal for large families. At the same time WC pan hidden mounting system and Wall-hung feature provide conceptual integrity and ease of cleaning. The Softly-closing WC pan Lid in particular the assurance of a safe and quiet operation for families with children

    Product code: 5138B003-0075

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWCPan-FloorMounted-57cm-WithoutBidetPipe-Vitra-NestSeries_5138B003-0075
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportWC Pans
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)355
    • Mélység (mm)570
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)34.46
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 leírásToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia