Termékek közzététele
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    Rim-ex: There is no formula for easy cleaning but closet! Rim-ex closet is designed to make cleaning the closet much more efficient Practical, Due to ductless bowl In a single move can be cleaned much easier. Special internal Cistern reduces soil surface to accommodate, contributes to hygiene. hanged features of the product can be cleaned much easier. Suitable for convenient transport of wheelchair.

    Product code: 5810B003-0075

    Specifikáció
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

      The smoothly attractive rimless WC pan Rim-ex prevents germ proliferation and offers superior hygiene thanks to its innovative design. Tests undertaken by the Akdeniz University show Rim-ex is 95 % more hygienic as compared to standard WC pans.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWCPan-RimEx-WallHung-70cm-SpecialNeeds-Vitra-ConformaSeries_5810B003-0075
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportWC Pans
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)370
    • Szélesség (mm)355
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)28.312
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia