Termékek közzététele
WC Pan - Wall Hung - Normus Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung - Normus Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung - Normus Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - Wall Hung - Normus Series - VitrA

    WC Pan - Wall Hung - Normus Series - VitrA

    Product code: 6855L003-0101

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWCPan-WallHung-Vitra-NormusSeries_6855L003-0101
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportWC Pans
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)350
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)555
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)17.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia