Termékek közzététele
WC Pan - Wall Mounted - Wall Hung - 54cm - With Side Hole - İntegra Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - Wall Hung - 54cm - With Side Hole - İntegra Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - Wall Mounted - Wall Hung - 54cm - With Side Hole - İntegra Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - Wall Hung - 54cm - With Side Hole - İntegra Series - VitrA

    Product code: 7063B003-0075

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWCPan-WallMounted-WallHung-54cm-WithSideHole-Vitra-integraSeries_7063B003-0075
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportWC Pans
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)350
    • Szélesség (mm)355
    • Mélység (mm)540
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)29.42
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 leírásToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia