Termékek közzététele
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
    VitrA Tiles
    Archivált

    Newcon VitrA Tile Collection

    A concrete textured ceramic series which creates stylish and functional spaces with its cool surface texture and natural colour tones. The collection offers integrated solutions for residential and commercial buildings with compatible colour alternatives, modular dimensions and 60x120 porcelain sizes for exterior cladding applications.

    Specifikáció
    • Body type: Wall, Glazed & Colorbody Porcelain

      Color: White, Cream, Silver grey, Taupe, Dark grey, Anthracite

      Size: 120x120, 60x120, 80x80, 60x60, 30x60, 30x60W, 30x120, 10x80, 8.5x60, 5x5, 8.5x45, 45x45, 30x30

      Surface: Matt, Lappato

      Antislip: R9, R10A, R10B, R11B

      Thickness options: 6mm, 7,5mm, 9mm, 20mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVitrA-Floor-Wall-Tile-Newcon-Concrete
    • TermékcsaládTiles
    • TermékcsoportFloor & Wall Tile
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-08-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEC011340
    • ETIM-névCeramic tile
    • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131704
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES