Termékek közzététele
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
    VitrA Tiles
    Archivált

    Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection

    Designed to stand the test of time, the Liquid collection provides the vision for the bathroom of tomorrow – defining a new standard in bathroom products for home, hospitality and commercial spaces. The lines of Liquid are unmistakably contemporary but also call on a forgotten sense of solidity – a permanence more often associated with the ceramics and engineering heritage of the Victorian era.

    Specifikáció
    • Body type: Wall Tiles

      Color: White, Grey, Black, Ecru, Sage

      Size: 20x20cm

      Surface: Glossy

      Thickness options: 6mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVitrA-Wall-Tile-Liquid-x-Tom-Dixon-Ceramic
    • TermékcsaládTiles
    • TermékcsoportWall Tile
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEC011340
    • ETIM-névCeramic tile
    • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131704
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 15 13
    • OmniClass névWall Tiles
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES