Termékek közzététele
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM

    BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM

    Tiplon is a membrane with internal reinforcement. 

    Available with pre-tape. Top range

    Tiplon is a highly durable EPDM membrane, available in 1.5 mm or 1.8 mm thickness, for flat roof waterproofing. The membrane consists of three layers: an EPDM top layer, a strong polyester scrim reinforcement, and a full EPDM bottom layer. This internal reinforcement ensures stability and extremely high tear resistance. It is precisely because Tiplon is so thick that it offers excellent puncture resistance


    Specifikáció
    • Thickness: 1,5 & 1,8 mm

      Width: 3,05 m
      Length
      : 15,25 m

      Surface mass (weight/m²): For thickness 1,5mm: 1,84 kg/m² & for thickness 1,8mm: 2,09 kg/m²

      ATG 1985

      Support: 

      *Brickwork, 

      *Cellular concrete, 

      *Wood and wood derivatives, 

      *Insulation (Backed PIR surfacé, Backed PUR, backed mineral wool), 

      *Old bitumen membranes

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBE_MEMBRANE_TIPLON_EPDM
    • TermékcsaládROOF INSULATION
    • TermékcsoportEPDM Collection
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2026-01-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)15250
    • Szélesség (mm)3050
    • Mélység (mm)1.5
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing membranes
    • UNSPSC kód30151505
    • Uniclass 2015 kódPr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 leírásEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
    • OmniClass szám23-13 39 31
    • OmniClass névRoof Membranes
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings