Termékek közzététele
FR_VMBSO_Membrane roofing_RetrideX EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_RetrideX EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_RetrideX EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_RetrideX EPDM

    RetrideX EPDM membrane is a reinforced waterproofing solution with an internal fiberglass reinforcement that provides dimensional stability and excellent tear resistance.

    In new construction or renovation, RetrideX membrane is very resistant to punctures and extreme weather conditions.
    Roofs are waterproof for a long time with a recognized lifespan of more than 50 years.
    The membrane is installed in cold roofs and warm roofs.

    With a layer of SBS bitumen on the underside, the joints are welded with hot air and the adhesion control is immediate. The installation is done without flame and therefore without risk of fire. RetrideX does not require any special maintenance. 

    Specifikáció
      • Thickness: 2.5 mm
      • Width: 1mm
      • Length: 10 m/roll 
      • Weight: 2,75 kg/m²
      • Color: Black
      • Undercoat: SBS bitumen with full self-adhesive strip
      • Classement FIT: F5 I5 T4
      • Supports: 
        Masonry, Aerated concrete, Wood and wood products, Ribbed steel sheets, Non-load bearing insulation (PIR, PUR, cellular glass, weldable mineral wools, weldable expanded perlite...), Old bituminous seals...

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMEMBRANE_RETRIDEX_EPDM
    • TermékcsaládROOF INSULATION
    • TermékcsoportEPDM Collection
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2020-09-07
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)10000
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)2.5
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • UNSPSC névRoofing membranes
    • UNSPSC kód30151505
    • Uniclass 2015 kódPr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 leírásEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
    • OmniClass szám23-13 39 31
    • OmniClass névRoof Membranes
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings