Termékek közzététele
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM

    BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM

    SecuOne in non-reinforced EPDM membrane. 

    Available with pre-tape. 

    Secuone-EPDM provides the project with a durable AND protective top layer of EPDM rubber. Secuone features a patented, extra-heavy bitumen shield.

    Thanks to the polyester reinforcement, there is no need for mechanical fixing of the waterproofing. In addition, it is more resistant to tensile forces exerted on the roof under the influence of temperature fluctuations. A high-quality and durable waterproofing for the roof. This elastic membrane is lightweight and resistant to root growth, acid rain, UV rays, ozone and hail.


    Specifikáció
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 1.37 m

      Lengths: 15.25 m 

      Weight: 1.4 kg / m²

      Support: 

      * Brickwork
      * Cellular concrete
      * Wood and wood derivatives
      * Insulation (Backed PIR surfacé, Backed PUR, backed mineral wool)
      * Old bitumen membranes

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBE_SECUONE_EPDM
    • TermékcsaládROOF INSULATION
    • TermékcsoportEPDM Collection
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2025-09-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)15250
    • Szélesség (mm)1370
    • Mélység (mm)2.2
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing membranes
    • UNSPSC kód30151505
    • Uniclass 2015 kódPr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 leírásEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
    • OmniClass szám23-13 39 31
    • OmniClass névRoof Membranes
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings