Termékek közzététele
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM

    Resitrix is an EPDM roofing membrane with internal reinforcement of fiberglass strands. It has an undercoat of SBS bitumen.

    It is a product which, thanks to this internal mesh, offers excellent tear resistance and dimensional stability.

    Three variations of this product are available, depending on the medium: 

    • Resitrix SK with partially self-adhesive underlay
    • Resitrix SK W full bond with fully adhesive backing
    • Resistrix MB with undercoat and finishing PE film
    Specifikáció
    • Resitrix SK partial bond:

      • Thickness: 2.5 mm
      • Width: 1m
      • Length: 10 m/roll 
      • Weight: 2,75 kg/m²
      • Color: Black
      • Undercoat: SBS bitumen with partial self-adhesive strip
      • Classement FIT: F5 I5 T4 

      Resitrix SK W full bond:

      • Thickness: 2.5 mm
      • Width: 1m
      • Length: 10 m/roll 
      • Weight: 2,75 kg/m²
      • Color: Black
      • Undercoat: SBS bitumen with full self-adhesive strip
      • Classement FIT: F5 I5 T4

      Resitrix MB:

      • Thickness: 3.1 mm
      • Width: 1m
      • Length: 10 m/roll 
      • Weight: 3.50 kg/m²
      • Color: Black
      • Undercoat: SBS bitumen with partial self-adhesive strip

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMEMBRANE_RESITRIX_EPDM
    • TermékcsaládROOF INSULATION
    • TermékcsoportEPDM Collection
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2020-09-07
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing membranes
    • UNSPSC kód30151505
    • Uniclass 2015 kódPr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 leírásEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
    • OmniClass szám23-13 39 31
    • OmniClass névRoof Membranes
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings