Termékek közzététele
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM

    It is an unarmed EPDM membrane.

    It is a product with high thermal stability (from -50 ° to + 130 °) with very good fire resistance. It repairs itself even after years of use and 100% waterproof for 50 years. 

    It is also very light.

    The SecuOne membrane is equipped with a prefabricated Pre-Tape for logitidinal joints.


    Specifikáció
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 1.37 m

      Lengths: 15.25 m 

      Weight: 1.4 kg / m²

      Support: 

      * Masonry 

      * Aerated concrete 

      * Wood and wood products 

      * Ribbed steel sheets

      * Non-load bearing insulation (PIR, PUR, cellular glass, weldable mineral wools, weldable expanded perlite...) 

      * Old bituminous seals

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMEMBRANE_SECUONE_EPDM
    • TermékcsaládROOF INSULATION
    • TermékcsoportEPDM Collection
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2020-09-07
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)15250
    • Szélesség (mm)1370
    • Mélység (mm)2.2
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing membranes
    • UNSPSC kód30151505
    • Uniclass 2015 kódPr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 leírásEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
    • OmniClass szám23-13 39 31
    • OmniClass névRoof Membranes
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings