Termékek közzététele
DELTA TABLE BASE H:50cm
DELTA TABLE BASE H:50cm
    Vondom

    DELTA TABLE BASE H:50cm

    Extruded aluminum tube with cast aluminum base coated with epoxy baked painting. Item suitable for indoor and outdoor use. Table top not included.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító66006
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportSofa
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2012-09-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜvegszál
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)2.93
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56

    Termék elérhetősége

    Európa