Termékek közzététele
Aether Atomic Square Adjustable Trimless Downlight

Aether Atomic Square Adjustable Trimless Downlight

Features

  • Delivered Lumens: 1050lm
  • CBCP: 3370
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • IC Rated, Airtight
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Injection molded polycarbonate low glare trim
  • Robust lumen output from small aperture
  • 0 - 25° vertical tilt and 365° horizontal rotation
  • Field changeable beam angle with reflectors provided
  • Operating Temp: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
  • Refer to specification sheet for lumens and CBCP data
Specifikáció
  • Specifications

    Order Number: R1ASAL-BK

    ModelFinish
    R1ASALBK - Black
    GL - Gold
    HZ - Haze
    WT - White
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaether-atomic-square-adjustable-trimless
  • TermékcsaládAether Atomic
  • TermékcsoportCeiling Mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures