Termékek közzététele
Cube Architectural - 5" Ultra Narrow Double Wall Mount

Cube Architectural - 5" Ultra Narrow Double Wall Mount

Features

  • Delivered Lumens: Up to 310lm
  • CBCP: Up to 1462
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: 85
  • Power: 22W
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • ELV Dimming: 100-10%
  • 0-10V Dimming: 100-5%
  • Rated Life: 60000 Hours
  • Construction: Die-cast Aluminum
  • High performance exterior rated LED wall mount light
  • Driver concealed within the fixture
  • Can be mounted on wall in all orientations
Specifikáció
  • Specifications

    Order Number: DC-WD05-U827B-BK

    Model & sizeBeamColor Temp & CRIlight directionLumensCBCPFinish
    DC-WD05 - 5"U - 6°827 - 2700K - 85B - Twrds wall125 x 21182 x 2BK - Black
    830 - 3000K - 85BZ - Bronze
    835 - 3500K - 85GH - Graphite
    840 - 4000K - 85WT - White
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócube-architectural-5-ultra-narrow-double-wall-mount
  • TermékcsaládCube Architectural
  • TermékcsoportWall Mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures